เผยแพร่สินค้าของคุณ
XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

The XDL-4K60 boasts 60,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
สเปคสินค้า
  • 60000 lumen RGB laser projector
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xdl-4k60
  • Product familyInstallation projectors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large venue projectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)706
  • กว้าง (มิลลิเมตร)744
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1445
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)235
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • รหัส ETIMEC000690
  • ชื่อ ETIMVideo projector
  • UNSPSC nameVideo projectors
  • UNSPSC code45111616
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriptionProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
  • OmniClass Number23-37 15 19
  • OmniClass TitleVideo Projectors