เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT1.9
XT1.9
XT1.9
    Barco

    XT1.9

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    สเปคสินค้า
      • 1.9mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.xt1-9
    • Product familyLED Displays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์XT series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)343.08
    • กว้าง (มิลลิเมตร)609.92
    • ความลึก (มิลลิเมตร)71
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameVisual presenters
    • UNSPSC code45111810
    • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
    • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
    • OmniClass TitleVisual Devices