เผยแพร่สินค้าของคุณ
W5SA Two Stage Wall Mount A/C, 5 Ton - archived April 4 2026 new pages were creating making this page duplicate and obsolete
Bard Manufacturing
Archived

W5SA Two Stage Wall Mount A/C, 5 Ton - archived April 4 2026 new pages were creating making this page duplicate and obsolete

The world’s most energy efficient wall-mounted air conditioner features a multi-step capacity compressor for increased efficiency, quieter operation and improved reliability. Simple thermostatic control seamlessly stages the compressor and indoor airflow rate between high and low capacity operations without cycling the compressor to maximize comfort, humidity control, energy efficiency and overall reduction in compressor cycling for improved system life. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.step-capacity-w5sac
  • Product familyExterior Wall-Mount
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Step Capacity A/C
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)92.88
  • กว้าง (นิ้ว)42
  • ความลึก (นิ้ว)25.52
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก566
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment