เผยแพร่สินค้าของคุณ
W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left
Bard Manufacturing

W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

สเปคสินค้า
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.w18lbp_w24lbp
    • Product familyBranded Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi-Tec
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)74.5
    • กว้าง (นิ้ว)33.3
    • ความลึก (นิ้ว)17.1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก335
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • IFC classificationHeat Exchanger
    • UNSPSC nameAir conditioners
    • UNSPSC code40101701
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
    • OmniClass Number23-33 39 17
    • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment