เผยแพร่สินค้าของคุณ
W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left
Bard Manufacturing

W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

สเปคสินค้า
    • 2.5 to 3.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • 11.0 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.w30lbp_w36lbp
  • Product familyBranded Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi-Tec
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)74.5
  • กว้าง (นิ้ว)38.2
  • ความลึก (นิ้ว)17.1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก380
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment