เผยแพร่สินค้าของคุณ
W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner
Bard Manufacturing

W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

The world’s most energy efficient wall-mounted air conditioner features a multi-step capacity compressor for increased efficiency, quieter operation and improved reliability. Simple thermostatic control seamlessly stages the compressor and indoor airflow rate between high and low capacity operations without cycling the compressor to maximize comfort, humidity control, energy efficiency and overall reduction in compressor cycling for improved system life. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

สเปคสินค้า
  • W3SA - W5SA

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 3-5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.w4saf-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Product familyExterior Wall-Mount
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Step Capacity A/C
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย