เผยแพร่สินค้าของคุณ
W5VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump
Bard Manufacturing

W5VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Bard Variable Speed Wall-Mount™ with Inverter Technology is an energy-efficient, self-contained system that offers maximum indoor comfort with consistent temperatures. True capacity control is based on cooling and heating demand providing occupants a comfortable, quiet, and energy-efficient indoor environment. Up to 17.5 IPLV. Available in three or five ton with various ventilation options to meet IAQ requirements.

สเปคสินค้า
  • W3VH – W5VH

    • Up to 17.5 IPLV
    • Inverter technology
    • Variable speed fan & blower
    • Low temperature capabilities
    • High humidity applications: excellent sensible and latent removal performance
    • Our quietest unit yet
    • Quiet mode: optimal sound performance
    • Boost mode: can deliver over 35% more capacity than its rated output
    • Dual 60/50 Hz power capabilities
    • R-454B refrigerant
    • AHRI Certified
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.w5vhf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Product familyExterior Wall-Mount
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Variable Speed Heat Pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย