เผยแพร่สินค้าของคุณ
W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump
Bard Manufacturing

W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

The Bard Wall-Mount Heat Pump is a self-contained energy efficient heating and cooling system, which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space.

สเปคสินค้า
  • W18H - W60H

    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 1.5 - 5.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.w60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Product familyExterior Wall-Mount
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount Heat Pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย