เผยแพร่สินค้าของคุณ
W72AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner
Bard Manufacturing

W72AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

11 EER Energy efficient and built to last, the Single Stage Wall-Mount AC Units offer Balance Climate for maximum indoor comfort at a minimal cost. Designed for a variety of applications, these AC units also provide quiet operation. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

สเปคสินค้า
  • W18A - W72A & W18L - W36L

    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 3.5 to 6.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • EC brushless constant tourque indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophilic aluminum finned copper evaporator coil
    • Front access control compartment
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)

    * For full product specifications see Product Resources tab below.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.w72af-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Product familyExterior Wall-Mount
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount Air Conditioner
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners