เผยแพร่สินค้าของคุณ
WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C
Bard Manufacturing

WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

The Bard Wall-Mount Electric Air Conditioner with gas fired heating is a self contained energy efficient system which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space. This unit is the ideal product for versatile applications such as: new construction, modular offices, school modernization, portable structures, correctional facilities, retail stores or other commercial applications. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

สเปคสินค้า
    • 4.5 to 5.0 ton step capacity cooling capacity
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wg4s2_wg5s2
  • Product familyExterior Wall-Mount
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas/Electric WG Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)97.5
  • กว้าง (นิ้ว)42
  • ความลึก (นิ้ว)27.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก755
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment