เผยแพร่สินค้าของคุณ
WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C
Bard Manufacturing

WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

The FUSION-TEC TM has been designed specifically to optimize Free Direct Ambient Cooling (DAC) opportunities. By implementing a counterflow design, productive outdoor air for  free cooling is brought into the system from the lower portion of the chassis. The heat in the shelter is exhausted out of the top of the chassis which completely eliminates any possibility of recirculating hot exhaust into the cool air entryway. When outdoor air is not productive for free cooling, the FUSION-TEC system has a fully flexible mechanical cooling  operation that operates at an IPLV of up to 17.0, and also surpasses the D.O.E.'s future 11.0 EER efficiency requirements.

สเปคสินค้า
    • 3.0 ton cooling capacity
    • Counterflow air delivery
    • 17.0 IPLV efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed economizer - standard
    • Uses LC6000 PLC controller - controls up to 14 units
    • Optional Bard Guard security system
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wr35
  • Product familyBranded Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fusion-Tec
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)71.6
  • กว้าง (นิ้ว)38.9
  • ความลึก (นิ้ว)27.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก511
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment