เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basco 3400A Classic Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 3400A Classic Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 3400A Classic Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 3400A Classic Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 3400A Classic Semi-Frameless Sliding Tub Door
    Basco

    Basco 3400A Classic Semi-Frameless Sliding Tub Door

    The Classic semi-frameless glass tub doors enhance the look of any bathroom. The bypass shower panels are free from aluminum framing giving an airy feeling to the bathtub. One panel includes a pull handle for one edge of the glass and the other panel has a towel bar that wraps around the glass.

    • Bypass panels - both panels will slide in the enclosure
    • Traditionally-shaped header
    • Includes one exterior glass-mounted towel bar and one finger pull
    • Standard size of 56-1/16 to 60-inches wide by 57-inches tall

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #SemiFramelessTubDoor #TubDoor #SlidingDoorTubDoor #ClassicSeriesTubDoor

    สเปคสินค้า
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      56-1/16" - 60"

      DOOR OPERATION:

      Sliding

      HEIGHT OPTION(S):

      57"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      3/16"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Basco-3400A-Classic-Semi-Frameless-Sliding-Tub-Door
    • Product familyTub Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Semi-Frameless
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 15 17 11
    • OmniClass TitleBathtub Enclosures