เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door
    Basco

    Basco 3500A Classic Semi-Frameless Sliding Shower Door

    The Classic semi-frameless glass shower doors enhance the look of any bathroom with bypass shower panels free from aluminum framing. One panel includes a pull handle for one edge of the glass and the other panel has a towel bar that wraps around the panel.

    • Bypass panels - both panels will slide in the enclosure
    • Traditionally-shaped header
    • Includes one exterior glass-mounted towel bar and one finger pull
    • Fits shower opening of 43 to 47-inches or 56.06 to 60-inches wide
    • Sliding door unit measures 70-inches tall

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #ClassicSemiFramelessShowerDoor #SemiFramelessShowerDoor #ShowerDoor #SlidingShowerDoor

    สเปคสินค้า
    • Technical Specifications

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      43" - 47"

      56-1/16" - 60"

      DOOR OPERATION:

      Sliding

      HEIGHT OPTION(S):

      70"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      3/16"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Basco-3500A-Classic-Semi-Frameless-Sliding-Shower-Door
    • Product familyShower Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Semi-Frameless
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (32)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)