เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door
    Basco

    Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door

    The Infinity glass bathtub enclosure proves that less is more with its semi-frameless bypass glass panels. Its distinguished by their curved design elements in the header and towel bars. Quarter-inch thick glass features polished edges and provides an open feeling to your shower space.

    • Bypass Panels; Both panels will slide in the enclosure
    • Contemporary rounded header
    • Dual through-the-glass towel bars allow for a towel bar in the interior of the shower and the exterior
    • Standard width ranges fit openings from 44 to 60 inches
    • Standard height options are 56, 57, and 65.5 inches tall
    • Custom sizes available with maximum size of 72 inches wide by 65.5 inches tall

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #SemiFramelessTubDoor #TubDoor #SlidingDoorTubDoor #InfinitySeriesTubDoor

    สเปคสินค้า
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      54-1/2" - 58-1/2"

      DOOR OPERATION:

      Sliding

      HEIGHT OPTION(S):

      57"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      1/4"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Basco-4400A-Infinity-Semi-Frameless-Sliding-Tub-Door
    • Product familyTub Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Semi-Frameless
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 15 17 11
    • OmniClass TitleBathtub Enclosures