เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
    Basco

    Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door

    The Deluxe framed sliding shower doors possess proven design and performance. The bypass unit includes two towel bars that attach to the panel framing. Anodized aluminum hardware helps prevent rusting or corrosion. The header comes with a safety T-lock that ensures the unit’s stability.

    • Traditionally-shaped header
    • Features interior and exterior through-the-rail dual towel bars
    • Bypass Panels; Both panels will slide in the enclosure
    • Standard width ranges fit openings from 38 to 59 inches
    • Standard height options are 64.5, 68, 71.5, and 76 inches tall
    • Custom sizes available with maximum size of 72 inches wide by 80 inches tall

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #FramedShowerDoor #ShowerDoor #SlidingDoorShowerDoor #DeluxeSeriesShowerDoor

    สเปคสินค้า
    • Technical Specifications

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      38" - 59"

      Custom up to 72"

      DOOR OPERATION:

      Sliding

      HEIGHT OPTION(S):

      64-1/2"

      68"

      71-1/2"

      76"

      Custom up to 80"

      FRAME STYLE:

      Framed

      GLASS THICKNESS:

      3/16"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Basco-7150-Deluxe-Framed-Shower-Door
    • Product familyShower Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Framed
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures