เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basco CANA-935 Cantour Frameless Shower Door
Basco CANA-935 Cantour Frameless Shower Door
Basco CANA-935 Cantour Frameless Shower Door
Basco CANA-935 Cantour Frameless Shower Door
Basco CANA-935 Cantour Frameless Shower Door
    Basco

    Basco CANA-935 Cantour Frameless Shower Door

    The Cantour Series is anything but ordinary with its heavy glass and modern swing door design. The unrestrained luxury of this series features a distinctive, innovative hinge system designed for popular size openings. This is a heavy glass door with heavy adjustment - making installation easy!

    • Door swings out only
    • Offset pivot hinge allows for up 6 inches adjustment in width
    • Up to 7/16" of adjustment for out-of-plumb is available on both sides of the model
    • Five standard sizes ranges fit openings from 32 inches to 60 inches
    • Standard height is 76 inches
    • Standard sizes 48-1/16 to 54-inches and 54-1/16 to 60-inches require a support bar on the panel

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #FramelessShowerDoor #ShowerDoor #SwingDoorShowerDoor #CantourSeriesShowerDoor

    สเปคสินค้า
    • Technical Specifications

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      32" - 60"

      DOOR OPERATION:

      Swinging

      HEIGHT OPTION(S):

      76"

      FRAME STYLE:

      Frameless

      GLASS THICKNESS:

      3/8" door & 1/2" panel

      DOOR SHAPE:

      Inline

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Basco-CANA-935-Cantour-Frameless-Shower-Door
    • Product familyShower Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frameless
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures