เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
    Basco

    Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door

    The Vinesse series provides the perfect balance of beauty, function, and affordable luxury. Developed specifically to fit today’s most popular shower openings, the urban style double or single rolling design make it the ideal solution when space is at a premium. 3/8-inch heavy tempered glass provides a smooth experience when rolling the door with a 13-inch handle industrial handle. The exposed header gives a suspended look, which contains a large roller at the top and small roller on the bottom.

    • Includes one rolling glass panel and one stationary panel
    • Fits shower openings 45 to 47-inches or 57 to 59-inches wide
    • Enclosure height is 76-inches tall (to the top of the glass)
    • Entry clearance under the header is 72-inches
    • Minimum of a 2-13/16-inch curb and wall jamb width threshold is required
    • The unit can be installed for left or right entry

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #FramelessShowerDoor #ShowerDoor #SlidingDoorShowerDoor #VinesseSeriesShowerDoor

    สเปคสินค้า
    • Technical Specifications

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      45" - 47"

      57" - 59"

      57" - 59"

      DOOR OPERATION:

      Rolling

      HEIGHT OPTION(S):

      76"

      FRAME STYLE:

      Frameless

      GLASS THICKNESS:

      3/8"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Basco-VNXA-935-Vinesse-Lux-Frameless-Shower-Door
    • Product familyShower Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frameless
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures