เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Epoxy based industrial flooring system - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: MasterTop_1273_R_E
ยี่ห้อ: BASF
ตระกูลผลิตภัณฑ์: Performance Flooring
กลุ่มสินค้า: Epoxy flooring system
วันที่ของการเผยแพร่: 2018-06-13
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (6)
MasterTop 1273 is a pigmented, seamless, smooth resin floor based on advanced non-solvented epoxy resin for heavy duty industrial areas. It provides protection to concrete floors in light to medium duty applications. Moreover two other variants complete this flooring systems family. Thus if anti-slip properties are required to suit differing service conditions and cleaning requirements, MasterTop 1273 R can be applied. For light to medium load bearing surfaces, the economical epoxy system MasterTop 1273 E can be applied.
MasterTop 1273 series - for low emission, self-leveling, medium to heavy load bearing epoxy systems with a smooth surface (MasterTop 1273) or slip resistant properties (MasterTop 1273 R) and for economical, light to medium load bearing epoxy systems with slip resistant properties (MasterTop 1273 E). The products are ideal for floors in: warehouses, production halls, Office and commercial buildings, Industrial and commercial kitchens etc.

BENEFITS
• Low emission
• Self-leveling • Seamless
• Excellent maintenance and cleaning properties reduces cleaning costs
• Easy to apply
• Hygienic
• Color freedom
• High gloss finish improves light levels and reduces lighting costs
• Slip resistant finish available for areas subject to occasional spillage
For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.

Substrate quality: Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1.5 MPa.
EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
Emissions behavior: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classification
Slip resistance: Conformity to DIN51130: • MasterTop 1273: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 R: R 11/V4, R11/V8, R 11/V4, R 11/V10 or R 12/V6 • MasterTop 1273 E: R10
Fire Behavior (EN 13501-1): Bfl-s1
Colors: available in a wide range of RAL colours


วัสดุหลัก: Epoxy
วัสดุรอง: Cement
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - ระบบ
หมวดหมู่ IFC: Material
ชื่อ UNSPSC: Flooring
รหัส UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 รหัส: L538
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 รหัส: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Floor Coatings
Uniclass 2015 รหัส: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 รายละเอียด: Resin flooring systems
NBS Reference รหัส: 20-20
NBS Reference รายละเอียด: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
จำนวน OmniClass: 23-15 17 29 13 19
OmniClass ชื่อเรื่อง: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Africa
  • Algeria
  • Kenya
  • Morocco
  • Nigeria
  • South Africa
Asia
  • Azerbaijan
  • Kazakhstan
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Egypt
  • Saudi Arabia
  • Turkey

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

ชื่อ มูลค่า
Colour RAL chart
Constituent Materials Epoxy coating
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour RAL chart

BIMobject®