โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา ที่นี่ !

ฉันเห็นด้วย
;

GP-Cool Speed - Cooling and Heating Ceilings

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: gp-cool_speed
ยี่ห้อ: Baustoff + Metall
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Ceilings for Heating & Cooling
หมวดสินค้า: Ceiling GP-Cool Speed
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 150
ความสูง (มิลลิเมตร): 27
ความลึก (มิลลิเมตร): 4000
วันที่ของการเผยแพร่: 2017-01-16
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
The B+M GP - Cool Speed technology makes comfort affordable!
In times where economically and ecologically meaningful heating and cooling technologies become increasingly important when buildings are considered in the light of an overall economic view, greater significance is also placed on effective heating and cooling systems that combine profitability and comfort. In order to establish the best possible thermal comfort for people, B+M offers ceiling systems with integrated heating and cooling that ensure most favourable indoor climate control. These systems, which, above all, take advantage of radiation energy, resemble the good old tiled stove and can be used to heat or chill a room.
And this is how it works:
Inside the ceiling panel either cold or warm water is transported by plastic pipes that are pressed into special heat-conducting profiles. The ceiling boards serve as power distribution system here. In the cooling mode, heat is absorbed by the ceiling system via radiation, passed on to the circulating water and removed from the room.
Profiles instead of complex installation, planning with prefabricated registers:
Flexible installation is possible as profiles can be shortened and lengthened to your needs locally and therefore no production times have to be considered.
Due to onsite pipe laying, no costly connectors and fittings are needed for the ceiling mounting and installation duration can be reduced.

  • Length of Profile: 4000 mm, Wideness: 150 mm
  • Profillänge: 4000 mm
  • Profilbreite : 150 mm
  • Pipe: Plastikpipe 12 mm
  • Mountingdistance Profil: 167 mm, 200 mm, 250 mm, 333 mm


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: PE/PP
การออกแบบใน: Austria
การผลิตใน: Austria

BIMobject หมวดหมู่: การก่อสร้าง - ฝ้า
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Ceiling
ชื่อ UNSPSC: Ceiling panels
รหัส UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 รหัส: L54
Uniclass 1.4 ชื่อ: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 รหัส: SS-20-47
Uniclass 2.0 ชื่อ: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_60_14_14
Uniclass 2015 ชื่อ: Climatic ceiling panels
NBS Reference รหัส: 20-47
NBS Reference ชื่อ: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
จำนวน OmniClass: 23-15 13 21
OmniClass ชื่อเรื่อง: Ceiling Panels
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Georgia
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Turkey

BIMobject®