เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alfa - Facing brick-slips
Alfa - Facing brick-slips
Alfa - Facing brick-slips
Alfa - Facing brick-slips
Alfa - Facing brick-slips
    B&B Rivestimenti Naturali

    Alfa - Facing brick-slips

    Piece shape: Brick-slip - Corner

    Size: brick-slip 52 x 240 x 23 mm - brick-slip corner piece 52 x 240 x 110 mm

    Alfa brick-slips are obtained from genuine reclaimed bricks that are then cut. As a result, they are only available in the brick-slip and corner formats. Each supply contains bricks with residues of different mortars, many-toned clays, and strong signs of wear; there are even holes on the surface owing to their being moved in the past. All these features instil the wall with a unique beauty that speaks of its experience.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alfa-facing-brick-slips
    • Product familyFacing Brick-slips
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terre Forti
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrick
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต