เผยแพร่สินค้าของคุณ
Copper RJ45 Couplers
Copper RJ45 Couplers
    Belden

    Copper RJ45 Couplers

    Belden RJ45 Couplers are available in female-to-female and REVConnect core-to-core to be used in various applications, such as pre-term systems, consolidation points and OSP-to-indoor cable transitions. The Category 6A couplers use Belden's patented DualFlex PCB technology while the REVConnect Couplers use a similar technology adapted to a core-to-core connector to provide the best controlled electrical performance and great reliability. Both couplers guarantee the best cabling infrastructure flexibility with guaranteed

    Features & Benefits

    • Controlled Electrical Performance: Benefit from Belden's patented DualFlex PCB technology and great reliability
    • Guaranteed Performance: Short-channel Category 6A performance with four couplers
    • Quick Deployment: Installs easily in data centers and zone cabling applications
    สเปคสินค้า
    • Website Part#: RVACPKUBK-S1, RVACPKUEW-S1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Copper-RJ45-Couplers
    • Product familyConnectors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Copper RJ45 Connectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)0.87
    • กว้าง (นิ้ว)0.63
    • ความลึก (นิ้ว)1.43
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลัก1C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • รหัส ETIMEG000058
    • ชื่อ ETIMConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment