เผยแพร่สินค้าของคุณ
Copper RJ45 Plugs Metal
Copper RJ45 Plugs Metal
    Belden

    Copper RJ45 Plugs Metal

    Field-Mount Plugs are available in unshielded (UTP) and shielded (STP), color-coded TIA-568 A/B for universal wiring. They come equipped with an insulation piercing contact (IPC) terminated core that provides a quick, easy and reliable termination onto various cable sizes. The new plugs are ideal for direct connections to wireless access points, IP cameras and various IP devices. The REVConnect unshielded (UTP) and shielded (STP) FlexPlug enables the award-winning REVConnect termination to be deployed in applications where the size of a typical field terminated plug inhibits direct connection to IoT devices with size and cable routing constraints. Indoor/Outdoor FlexPlugs are Outdoor-rated and UV-resistant and can be deployed in applications where typical field-terminated plugs can’t be used.

    Features & Benefits

    • Reduce Inventory: Intermateable with all modular jacks
    • REVConnect: Provides material and labor savings
    • Reliable: Supports the most demanding network applications
    สเปคสินค้า
    • Website Part#: RVAFPSME-S1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Copper-RJ45-Plugs-Metal
    • Product familyConnectors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Copper RJ45 Connectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)0.73
    • กว้าง (นิ้ว)1.1
    • ความลึก (นิ้ว)1.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.05
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • รหัส ETIMEG000058
    • ชื่อ ETIMConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment