เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Cable Manager with Molded Fingers and Hinging Cover
Belden

Horizontal Cable Manager with Molded Fingers and Hinging Cover

Horizontal Managers allow routing of copper and fiber cables/patch cords in rack and cabinets while helping to maintain proper bend radius and organize array for ease of moves, adds and changes. Features include 1U - 4U height, 19" mount includes mounting hardware, Compatible with racks & cabinets, selection of ring, finger and cable tie bar style horizontal managers.
สเปคสินค้า
  • Application

    Environmental Space

    Indoor

    Construction and Dimensions

    Rack Units

    2U

    Height

    3.5 in

    Width

    19.0

    Depth

    7.22 in

    Mechanical Characteristics

    Mounting

    Rack Mount 19” Horizontal

    Environmental and Overall Characteristics

    Finish

    Black powdercoat finish

    Material

    Steel and Plastic Molded Fingers

    Color

    Black

    Weight

    3.5 LB

    Related Part Numbers

    Included Parts

    Mounting Hardware

    Packaging

    Individually Boxed

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bhh192ur-horizontal-cable-manager
  • Product familyRacks, Cabinets & Cable Management
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Cable Management
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit