เผยแพร่สินค้าของคุณ
Copper-RJ45-Jacks 6
Copper-RJ45-Jacks 6
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    สเปคสินค้า
    • Website Part#: RV6MJKUAL-S1, RV6MJKUBK-S1, RV6MJKUBL-S1, RV6MJKUBR-S1, RV6MJKUEW-S1, RV6MJKUGN-S1, RV6MJKUGY-S1, RV6MJKUIV-S1, RV6MJKUOR-S1, RV6MJKUPR-S1, RV6MJKURD-S1, RV6MJKUYL-S1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Copper-RJ45-Jacks-6
    • Product familyConnectors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Copper RJ45 Connectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)0.94
    • กว้าง (นิ้ว)0.64
    • ความลึก (นิ้ว)1.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolybutylene
    • วัสดุรองCopper
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • รหัส ETIMEG000058
    • ชื่อ ETIMConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment