เผยแพร่สินค้าของคุณ
10GX KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U
Belden

10GX KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U

The CAT 6A Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the Belden 10GX System. It features our high-performing CAT 6A connectors specifically designed to meet the difficult challenges of 10 Gb/s transmission. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

สเปคสินค้า
  • Website Part#: AX103256
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pf_10gxkconnpp482u
  • Product familyPatch Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CAT 6A
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security