เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U

The Category 5E Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 1200 System. Available in a variety of styles. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks.

สเปคสินค้า
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 1.75 in
    Width: 19.000 in
    Depth: 10.440 in
    Port Count: 24 Port
    Front Connection: Angled
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 2.700 lbs

    Suitable Applications: IBDN System CAT5E, TIA Category 5E

    Website Part#: AX105357

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pf_cat5eangledpp241u
  • Product familyPatch Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CAT 5E
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security