เผยแพร่สินค้าของคุณ
MediaFlex Rounded Edge Surface Adapter Boxes, Double-Gang
Belden

MediaFlex Rounded Edge Surface Adapter Boxes, Double-Gang

MediaFlex faceplate kits are offered for both KeyConnect and MDVO-style modules. They come in two main styles: rounded and angled-edge plates. The faceplate kits offer flexibility in configuring multimedia workstation outlets for current and future needs with multiple colors, port counts, and port shape options available.
สเปคสินค้า
  • Website Part#: AX101873, AX101874, AX101875, AX101876, AX102610, AX102571
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pf_mediaflexdgadapterbox-double-gang
  • Product familyCopper Faceplates and Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mediaflex Modular Faceplates
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodeSs_75
  • Uniclass 2015 DescriptionCommunications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 16 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Connecting Cords, Devices, and Adapters
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security