เผยแพร่สินค้าของคุณ
MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Angled KeyConnect Inserts, Single-Gang
MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Angled KeyConnect Inserts, Single-Gang
    Belden

    MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Angled KeyConnect Inserts, Single-Gang

    MediaFlex faceplate kits are offered for both KeyConnect and MDVO-style modules. They come in two main styles: rounded and angled-edge plates. The faceplate kits offer flexibility in configuring multimedia workstation outlets for current and future needs with multiple colors, port counts, and port shape options available.
    สเปคสินค้า
    • Website Part#: AX104487, AX102432, AX102433, AX104491
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pf_mediaflexdgfaceplatekits-4-port-angled_keyconnect_inserts-single-gang
    • Product familyCopper Faceplates and Boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mediaflex Modular Faceplates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodeSs_75
    • Uniclass 2015 DescriptionCommunications, security, safety, control and protection systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass Number23-37 00 00
    • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security