เผยแพร่สินค้าของคุณ
10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port
Belden

10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port

The 10GX REVConnect Wall-Mount System is a very high-density, flexible cross-connect system that meets Category 6A performance when using 10GXS cable terminated with REVConnect Cores as jumpers between user and equipment ports. As the basic component of the system, the REVConnect Coupler (core-to-core connector) is surrounded by cable dressing and patch cable management accessories. The REVConnect 10GX Coupler is a keystone-style component and can be used in any patch panel in Consolidation Point applications resulting in very cost-effective solutions.

สเปคสินค้า
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 15.281 in
    Width: 7.638 in
    Depth: 11.120 in
    Front Connection: Flush
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 7.5 lbs

    Suitable Applications: 10GX System

    Website Part#: RVAXCTK96CBK

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pf_revconnectwmkitcouplers96p
  • Product familyCopper Cross-Connect Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CAT 6A
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodeSs_75
  • Uniclass 2015 DescriptionCommunications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security