เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUDDLY - BENCH
CUDDLY - BENCH
    BELLITALIA
    Archived

    CUDDLY - BENCH

    "CUDDLY" mod. bench of the ORGANIC line, constituted by a wide and ergonomic, comfortable seat like a hug, with rounded lines and essential. The soft shape and the choice of colors make it a perfectly urban furniture product adaptable to any type of environment and make it an indispensable opportunity to relax."
    สเปคสินค้า
    • CUDDLY BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SMOOTH FORMWORK MAT PAINT
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0PAAR059
    • Product familyCUDDLY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CUDDLY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)828
    • ความลึก (มิลลิเมตร)850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGranite
    • วัสดุรองGranite
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)695
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)