เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
LIDO 2500 - BENCH
    BELLITALIA
    Archived

    LIDO 2500 - BENCH

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
    Circular modular bench model "LIDO 2500", consisting of a monolithic bench with a circular section. At the client's discretion, there is the possibility of integrating the bench with a custom-made base that guarantees perfect flatness. Additionally, there is the option to further integrate the bench with a closing cap instead of the space for a flowerpot.
    สเปคสินค้า
    • LIDO 2500 BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH POLISHED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0PAAR133
    • Product familyLIDO 2500
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LIDO 2500
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGranite
    • วัสดุรองGranite
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2421
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)