เผยแพร่สินค้าของคุณ
PING PONG - GAME
PING PONG - GAME
    BELLITALIA
    Archived

    PING PONG - GAME

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(7 รีวิว)
    "table mod. ""PING PONG"", consists of a body monolithic in HTC with 4 painted steel feet. the feet are suitably mechanically fixed to concrete body which has bushings for mating. This product, you belong to family of products in HTC® and make the most of the innovative technology and exceptional own resistances of this material. The result is a product with a very light formal motif in the sections. Present along the field the painted dividing line."
    สเปคสินค้า
    • PINGPONG TABLE IN HTC 7 - WHITE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0PAAR171
    • Product familyPING PONG
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PING PONG
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2740
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1525
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองCarbon Steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)983
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-21 29 19
    • OmniClass TitleRecreational Equipment

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)