เผยแพร่สินค้าของคุณ
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.51001700
  • Product familyStanding lights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TWILIGHT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)325
  • ความลึก (มิลลิเมตร)225
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaper
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)