เผยแพร่สินค้าของคุณ
BEMO Facade bracket TEKOFIX-A++
BEMO Facade bracket TEKOFIX-A++
    BEMO

    BEMO Facade bracket TEKOFIX-A++

    A unique bracket that sets new standards. TEKOFIX-A++ facade bracket guarantees the highest fire protection, the lowest thermal bridge impact and easy installation. Due to its unique stainless steel point design, the thermo console sets the highest standards in the area of thermal bridges and therefore easily reaches passive house level. Due to non-combustible components such as aluminium and steel, the facade bracket has the highest fire resistance rating and can also be used in high-rise buildings.

    Depending on the design, there are two types of fixed points: Type 1 can be used up to approx. 20 kg/m² facade weight. Fixed point type 2 can also be used for solid and heavy facades, such as stone or ceramic. BEMO prepares U-value calculations for each project, as well as associated design and static calculations for the correct layout and anchoring of the substructure system.

    สเปคสินค้า
        • Fire class A
        • Passive house certified
        • Extremely load-bearing
        • Improves the U-value by up to 75%
        • Very low Chi values
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bemo-tekofix-aplusplus
    • Product familyBEMO systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย