เผยแพร่สินค้าของคุณ
B_Wave Barstool High
B_Wave Barstool High
B_Wave Barstool High
B_Wave Barstool High
    Bene

    B_Wave Barstool High

    A sustainable barstool with a footrest that offers high seating comfort. The ideal barstool for canteens or cafeterias.
    สเปคสินค้า
    • B_WAVE BARSTOOL HIGH
      Sustainable all-rounder.
      Design: Simon Schoßböck

      Product description

      • Seat shell and back tray: Shaped shell made of plywood, top-coated or veneered.
      • Full upholstery: The seat shell is available with optional full upholstery. It is made of flame-resistant polyurethane foam (CRIB 5), covered with fabric, imitation leather or leather, according to the manufacturer’s collection.
      • Frame: All frames are made of steel and can be configured with powder-coated in white, aluminium-coloured, black or chrome-plated options. All frame designs and heights in the B_Wave range can be stacked.

      Dimensions

      B_WAVE Barstool High, with skid frame

      • Width: 485 mm
      • Height: 980 mm
      • Depth: 520 mm
      • Seat depth: 360 mm
      • Seat height: 760 mm
      • Back width: 420 mm

      Options

      • Seat pad: An upholstered seat pad is available for B_Wave with a veneered or varnished shell. This attaches magnetically to the seat shell. It is made of flame-resistant polyurethane foam (CRIB 5), is 20 mm thick and covered with fabric, faux leather or real leather. The seat pad can be retrofitted and the cover can be removed and cleaned by the end user if it becomes dirty.


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.b-wave-barstool-high
    • Product familyChair & Upholstered Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)980
    • กว้าง (มิลลิเมตร)485
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlywood
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)