เผยแพร่สินค้าของคุณ
CASUAL by Bene High - Stool, bench & table
CASUAL by Bene High - Stool, bench & table
CASUAL by Bene High - Stool, bench & table
CASUAL by Bene High - Stool, bench & table
CASUAL by Bene High - Stool, bench & table
CASUAL by Bene High - Stool, bench & table
    Bene

    CASUAL by Bene High - Stool, bench & table

    A bench with comfortable upholstery and sturdy tubular construction. A simple and elegant table.
    สเปคสินค้า
    • CASUAL BY BENE
      Many ways to meet
      Design: Christian Horner

      CASUAL Single & Double Bench High

      • Seat: substructure made of plywood with polyurethane foam (PU) with fabric covering.
      • Backrest: substructure made of plywood with polyurethane foam (PU) with fabric covering.
      • Armrests, legs & footrest: black, powder-coated steel. Legs with felt glides.

      All upholstered elements with dimensionally stable polyurethane foam padding. Flame-resistant pursuant to BS 5852 Part 2, Ignition Source 5 (Crib 5).

      Dimensions

      CASUAL Single Bench High

      • Width: 700 mm
      • Height: 1.102 mm
      • Depth: 621 mm
      • Seat depth: 405 mm
      • Seat height: 795 mm
      • Armrest height: 963 mm
      • Footrest height: 323 mm

      CASUAL Double Bench High

      • Width: 1.350 mm
      • Height: 1.102 mm
      • Depth: 621 mm
      • Seat depth: 405 mm
      • Seat height: 795 mm
      • Armrest height: 963 mm
      • Footrest height: 323 mm


      CASUAL Table High

      • Tabletop: FENIX 12 mm, black.
      • Frame & footrest: black, powder-coated steel.

      Dimensions

      • Width: 1.300 mm
      • Height: 1.070 mm
      • Depth: 700 mm
      • Footrest height: 323 mm


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casual-by-bene-high
    • Product familyChair & Upholstered Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench & Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1348
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1917
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlywood
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
    1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)