เผยแพร่สินค้าของคุณ
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
    Bene

    KX Storage - Sliding door cabinet

    Used for wall claddings as a solitary piece of furniture or in combination with lower and upper cabinets.
    สเปคสินค้า
    • Product description

      KX Sliding door cabinet
      The sliding door cabinet is equipped with two sliding doors on one side. Melamine front, 16 mm chipboard, with a plastic grip ledge in a basic colour. The bottom shelf is the front colour with a milled running profile. Carcass panel thickness 19 mm, in white melamine. Rear wall 12 mm chipboard. Adjustment leg: Plastic in AS asphalt. Height is 37 mm when bottom and top are 19 mm thick; 4-6 adjustment legs depending on the cabinet, +20 mm height adjustment.


      Dimensions

      Width: 1200 mm
      Depth: 445 mm
      Heights: 2 OH / 740 mm, 2 OH / 830 mm oder 3 OH / 1.130 mm. (OH = file height)


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kx-storage
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)445
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป