เผยแพร่สินค้าของคุณ
LEVEL PURE LIFT - Work table
LEVEL PURE LIFT - Work table
LEVEL PURE LIFT - Work table
LEVEL PURE LIFT - Work table
    Bene

    LEVEL PURE LIFT - Work table

    An economical, electrically height-adjustable desk, perfect for alternating between sitting and standing at work.
    สเปคสินค้า
    • LEVEL PURE LIFT
      Ready for the next Level?

      Product description

      • Tabletop: rectangular tabletop with optionally available with soft edge, chipboard 19 mm with 2 mm edge, melamine in white
      • Electric lifting column: white, powder-coated steel, levelling + 10 mm with adjustment screws, three-part electric telescopic rectangular column - further information in the product data sheet
      • Cantilever leg: DESIGN: die cast cantilever leg, die-cast aluminium, high stability, high form and design quality, tailored to the platform, white powder-coated
      • Manual switch: there are three variants to choose: manual switch Easy, Basic with sensor or Premium BT with sensor - further information in the product data sheet


      Dimensions

      • Width: 1.600 mm
      • Height: 632 - 1292 mm
      • Depth: 800 mm


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.level-pure-lift
    • Product familyTables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Work tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1292
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองChipboard
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)140
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป