เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aura® Exterior Paint
Benjamin Moore

Aura® Exterior Paint

AURA Exterior with Benjamin Moore exclusive Color Lock® technology provides the ultimate performance for rich, full color and unprecedented durability.

Features:

  • Benjamin Moore's exclusive lab-perfected resin
  • Excellent fade resistance and gloss retention
  • Benjamin Moore's proprietary Color Lock® technology
  • Provides unparalleled color depth and reduced chalking to ensure stunning results that stand the test of time
  • Substantial film formation starting with the very first coat
  • Finish jobs faster, using less paint
  • Improved block resistance and reduced tack
  • Increase job site efficiency and to minimize disruption
  • Permeable coating
  • Breathable coating is less prone to blistering, providing long-term durability and protection
  • Engineered with Gennex® Color Technology
  • Contributes to superior hide and color retention across Benjamin Moore colors


    Additional Info:

    Available Colors: Available in thousands of colors, Ready Mix White

    Sheen (or Gloss): Flat, Low Lustre, Satin, Soft Gloss

    Cleanup: Soap and Water

    Resin Type: Proprietary 100% Acrylic

    Recommended Use: Exterior

    MPI Rating: 10


      ติดต่อกับ Benjamin Moore

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.aura-exterior-paint
      • Product familyPaints and Varnishes
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Paint
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPaint
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
      • OmniClass Number23-15 21 11
      • OmniClass TitlePaints and Varnishes

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      แคนาดา
      สหรัฐอเมริกา