เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer
Benjamin Moore

Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer

Our highest-performing 100% acrylic primer delivers maximum hide and a uniform finish across most interior and exterior surfaces. This primer provides a mildew-resistant coating and is the go-to for a significant color change.

  • Seals and suppresses most bleeding type stains
  • Maximum hiding
  • Fast drying
  • Low VOC
  • Provides a mildew-resistant coating
  • Superior adhesion
  • Engineered with Gennex® Color Technology

Additional Info:

Available Colors: White, Deep Base

Sheen (or Gloss): Primer

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: 100% Acrylic Latex

Recommended Use: Interior

MPI Rating: 6, 17, 39, 50, 137

VOC Level: 44.0


          ติดต่อกับ Benjamin Moore

          สเปคสินค้าด้านเทคนิค
          • Unique ref.fresh-start-high-hiding-all-purpose-primer
          • Product familyPaints and Varnishes
          • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primer
          • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
          • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
          • หมายเลขฉบับ1
          สิ่งที่เกี่ยวข้อง
          • วัสดุหลักPaint
          • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
          • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
          การจำแนกประเภท
          • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
          • OmniClass Number23-15 21 11
          • OmniClass TitlePaints and Varnishes

          พื้นที่การขาย

          อเมริกาเหนือ
          แคนาดา
          สหรัฐอเมริกา