เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra Spec® 500 - Interior Paint
Benjamin Moore

Ultra Spec® 500 - Interior Paint

Zero-VOC Ultra Spec 500 is a professional-quality interior coating designed to meet the needs of professional painting contractors.

  • Excellent hiding
  • Spatter resistant
  • Great touch-up properties
  • Decorative and uniform flat finish
  • Soap-and-water cleanup
  • Zero VOCs
  • Qualifies for LEED credit
  • Washable
  • Quick drying
  • Low odor
  • Easy application
  • Superior flow and leveling
  • MPI approved
  • Engineered with Gennex® Color Technology

Additional Info:

Available Colors: White and 1X, 2X, 3X, 4X bases

Sheen (or Gloss): Flat, Low-Sheen Eggshell, Eggshell, Satin, Semi-Gloss

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: Acrylic Copolymer

Recommended Use: Interior

MPI Rating: 53, 143

ติดต่อกับ Benjamin Moore

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ultra-spec-500-interior-paint
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Paint
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา