ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | berner-ahc10e |
---|---|
แบรนด์: | Berner International |
Product family: | Air Curtains |
กลุ่มสินค้า: | Architectural Air Curtains |
ความสูง (นิ้ว): | 12.25 |
ความลึก (นิ้ว): | 21.25 |
วันที่เผยแพร่: | 2019-09-30 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 2 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/berner/product/berner-ahc10e
วัสดุหลัก: | Stainless steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | United States |
ผลิตใน: | United States |
หมวดหมู่ BIMobject : | งานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ |
---|---|
IFC classification: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 รหัส: | L75263 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Air curtains |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Air Curtains |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Air curtains |
NBS Reference รหัส: | 60-36-02 |
NBS Reference รายละเอียด: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
จำนวน OmniClass: | 23-33 31 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®