เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    FEATURES

    For mounting heights to 8′ (environmental separation) and 7′ (insect control).

    The Berner Commercial Low Profile 8 Air Curtain features a simple design with a white or black powder-coated cabinet. Designed to meet the functional needs of the application and to integrate into the space.

    Recommended by Berner for use with main entrances and indoor/outdoor bars that have restricted clearance above the opening. These air curtains are also effective over walk-in coolers to reduce compressor run-times and save in energy costs, improve food safety, and protect against food spoilage.

    • Used at service and main entrances, concession windows, booth (guard, toll, parking) windows, and walk-in coolers
    • Custom Colors or Stainless Steel available
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Available in single lengths from 2 ½’ to 10’
    Requires a minimum of 9.5” clearance above the door

    สเปคสินค้า
    • AMBIENT

      • 8 1/2” high x 13 1/2” deep
      • 1/5 hp two speed motor(s)
      • Factory installed fan speed switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.berner-clc08-ambient-air-curtain
    • Product familyAir Curtains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Air Curtains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.5
    • ความลึก (นิ้ว)13.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC code4010
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
    • OmniClass Number23-33 31 11
    • OmniClass TitleAir Curtains