เผยแพร่สินค้าของคุณ
IB50-C - Ambient - Industrial Belt Drive 50 Air Curtain
Berner Air Curtains

IB50-C - Ambient - Industrial Belt Drive 50 Air Curtain

FEATURES

For mounting heights up to 50′ (environmental separation) and 46′ (insect control).

The Berner Industrial Belt Drive 50 Air Curtain has a durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

Used to save energy and keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.

  • Recommended for steel mills, coal plants, mining, airport hangers, and aircraft manufacturing
  • Engineered to perform and built to last
  • Simple to install, operate, and maintain
  • Made in U.S.A.

Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.

สเปคสินค้า
  • AMBIENT

    • 39″ high x 30″ deep
    • Single-speed T.E.F.C. motor — belt drive
    • Gray powder-coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
    • Split cabinet construction for fan assembly removal
    • Removable access panels
    • Top mounting only
    • High-efficiency Pro-V Nozzle
    • Motor location top right (optional: top left, front left or front right)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.berner-ib50-c-ambient-air-curtain
  • Product familyAir Curtains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Air Curtains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)39
  • ความลึก (นิ้ว)30
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC011749
  • ชื่อ ETIMGas fired air curtain
  • UNSPSC nameHeating and ventilation and air circulation
  • UNSPSC code4010
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11
  • OmniClass TitleAir Curtains