เผยแพร่สินค้าของคุณ
Besam Operator PowerSwing-2 push SAS-F
Besam-EMEA
Archived

Besam Operator PowerSwing-2 push SAS-F

Rugged and reliable for heavy doors in high-traffic areas providing the best possible speed of opening. The Besam PowerSwing is a fire-approved electrohydraulic operator designed for external and internal swing doors. Robust and durable, the Besam PowerSwing is suitable for applications requiring heavy doors in high-traffic environments, like hospital corridors and busy retail operations. The Besam PowerSwing can be combined with the Frame profile system to provide the ulitimate swing door entrance and/or the full range of safety and activation units, including access-control devices. ASSA ABLOY Entrance Systems can provide a complete entrance solution by also supplying and installing the entrance door combined with the Besam SW100 operator. Giving you an elegant, safe, secure and silent entrance to suit everyone.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PS2P-SAS-F
  • Product familyAutomatic Swing Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Swing Door Operators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-03-28
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoor openers
  • UNSPSC code30171512