เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Nylofor 3D + Nylofor-Twilfix

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Nylofor3D-Nylofor-Twilfix
แบรนด์: Betafence
Product family: Metal Fence Panel
กลุ่มสินค้า: Nylofor 3D
วันที่เผยแพร่: 2021-04-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.  

Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm 
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm  
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


วัสดุหลัก: Galvanized steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Belgium
ผลิตใน: Belgium

หมวดหมู่ BIMobject : แลนด์สเคป - รั้ว