The COMAX® X Reinforcement Continuity System is designed to provide a force-transmitting and structurally engineered connection between reinforced concrete components cast in separate concreting stages. As an all-in-one Reinforcement Continuity System, the COMAX® X is designed for shear force transfer both parallel and perpendicular to the construction joint, providing a mechanically interlocked connection.
The prefabricated reinforcement continuity bars are housed in a galvanized, perforated protective box. The perforated design promotes mechanical interlock at the construction joint and ensures reliable load transfer between the concreting stages.
With a standard length of 1.20 m and a box height of 30 mm, the COMAX® X enables efficient and practical installation of reinforcement connections. Its design allows for easy installation and quick access to the reinforcement continuity bars for connection to the subsequent concreting stage.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |