เผยแพร่สินค้าของคุณ
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM20DT 6.5” two-way built-in loudspeaker can be used in 16 ohms or 70/100-volt modes. The high-quality 70/100-volt transformer is equipped with an easy tapping sticker with clear color indication. The transformer colors are aligned with the cables connecting the Quick Fit connector, a handy installer connector via push terminal. In 16 ohms use, you can connect up to 4 loudspeakers in parallel on each channel of a standard 4 ohms amplifier. The paintable thin edge grill makes CM20DT the ultimate loudspeaker for design interior integration.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: cm20dt, 6.5', 6.5inch, two-way, built-in, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, volt, design interior, interior, indoor,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cm20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Product familyCommercial Loudspeakers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers