เผยแพร่สินค้าของคุณ
EN-CM6T6 EN54-24 Certified 6" Ceiling Speaker
Biamp

EN-CM6T6 EN54-24 Certified 6" Ceiling Speaker

The EN-CM6T6 is a 6.5” built-in ceiling speaker made of powder coated steel (RAL 9010 equivalent), equipped with a high efficiency full range speaker and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, thermal fuse and a metal fire dome.

The installation of this speaker is easy thanks to the spring-loaded clamps and the included PG16 cable gland. The speaker with its excellent intelligibility is a perfect budget-oriented solution for background music, paging and evacuation systems messages.

This 100-volt loudspeaker is equipped with a high quality 1.5 – 3 – 6 watts 100 volt transformer. 

สเปคสินค้า
  • Keywords: en54-24, en54-24 certified, 6.5' ceiling speaker, ceiling, speaker, loudspeaker, 100volt, 100 volt, en-cm6t6, metal fire dome, background, music, paging, evacuation, message,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-cm6t6_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers En54 24
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers