เผยแพร่สินค้าของคุณ
EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker
Biamp

EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker

The EN-SPH5T16-W is a compact 5.25” sphere loudspeaker with ABS housing (Ul94 HB) (RAL 9010 equivalent), equipped with a high efficiency full range speaker and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit has a ceramic speaker line connector block and thermal fuse.

The EN-SPH5T16-W strong sphere loudspeaker offers a high sound pressure level and a balanced frequency response.

สเปคสินค้า
  • Keywords: en-sph5t16, en-sph5t16-w, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, sphere, ui94hb, abs housing, ral 9010, ral9010, background, music, paging, evacuation, message, audio,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-sph5t16-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers En54 24
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers